DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB
Numer katalogowy:103053691

Opis produktu
- Z oświetleniem klamki drzwi
- Przewód przyłączeniowy z konektorem M12, 5-pol, 0,25 m
- Stopień ochrony IP65 / IP67 / IP69
- Status urządzenia rozpoznawalny bezpośrednio na klamce drzwi
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt drzwi
- Możliwość połączenia z blokadą elektromagnetyczną AZM40 lub czujnikiem bezpieczeństwa RSS260
- Może być również używany bez wyłącznika bezpieczeństwa
- Do bramek bezpieczeństwa z zawiasami po lewej lub prawej stronie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuDHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB
Numer artykułu (Numer katalogowy)103053691
EAN (European Article Number)4030661640488
eCl@ss number, version 12.027-33-01-90
eCl@ss number, version 11.027-33-01-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-33-01-90
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał korpusu uchwytutranslucent PMMA
Materiał uchwytuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Dane ogólne - właściwości
Możliwość podświetleniaTak
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śruby3,5Nm
Konstrukcja śrub mocujących korpus uchwytu2x Torx Plus T20x25
Moment dokręcania śrub mocujących korpus uchwytu2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu0,25m
przyłączePrzewód przyłączeniowy z konektorem M12, prosty, 5-pol.
Średnica przewodu5,5mm
Kąt gięcia (stały)5x Ø-kabel
Kąt gięcia (ruchomy)10x Ø-kabel
Materiał płaszcza kablaPUR
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość202mm
Szerokość40mm
Wysokość84mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67IP69
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm (EN 60947-5-2)
odporność na uderzenie30 g / 11 ms (EN 60947-5-2)
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum3.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Pobór prądu dla 24V5mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy150mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Kategoria użytkowania DC-1224VDC
Kategoria użytkowania DC-120,03A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-130,03A
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia2A gG
Wejścia, Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)11 V … 30 V (High)
Układ zestyków
STYK 124 VDC
STYK 2Input red RGB-LED
STYK 3GND
STYK 4Input green RGB-LED
STYK 5Input blue RGB-LED
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.07.2026, 12:22