DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB-3247
Numer katalogowy:103064556


Opis produktu
- Wkładka aktywatora
- Z oświetleniem klamki drzwi
- Przewód przyłączeniowy z konektorem M12, 5-pol, 0,25 m
- Stopień ochrony IP65 / IP67 / IP69
- Status urządzenia rozpoznawalny bezpośrednio na klamce drzwi
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt drzwi
- Możliwość połączenia z blokadą elektromagnetyczną AZM40 lub czujnikiem bezpieczeństwa RSS260
- Może być również używany bez wyłącznika bezpieczeństwa
- Do bramek bezpieczeństwa z zawiasami po lewej lub prawej stronie