DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT-3247
Numer katalogowy:103064557


Opis produktu
- Wkładka aktywatora
- Z oświetleniem klamki drzwi i podświetlanym przyciskiem
- Przewód przyłączeniowy z konektorem M12, 8-pol, 0,25 m
- Klasa ochrony IP65 / IP67
- Status urządzenia rozpoznawalny bezpośrednio na klamce drzwi
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt drzwi
- Możliwość połączenia z blokadą elektromagnetyczną AZM40 lub czujnikiem bezpieczeństwa RSS260
- Może być również używany bez wyłącznika bezpieczeństwa
- Do bramek bezpieczeństwa z zawiasami po lewej lub prawej stronie