DIM 1.2 24 VAC/DC
Numer katalogowy:101126707
Archiwum

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuDIM 1.2 24 VAC/DC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101126707
EAN (European Article Number)4030661060750
eCl@ss number, version 12.027-37-18-11
eCl@ss number, version 11.027-37-18-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-11
ETIM number, version 7.0EC001448
ETIM number, version 6.0EC001448
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto192g
Dane ogólne - właściwości
Liczba wyjść przekaźnikowych (1-kanałowych)2
Dane mechaniczne
MontażDla dwóch otworów zgodnie z DIN 43660 lub jednego szybkiego mocowania dla standardowej szyny zgodnie z DIN EN 50022
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum4 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość75mm
Szerokość55mm
Wysokość110mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Odporność na wibracje10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 %
odporność na uderzenie10 g / 11 ms
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum50Hz
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum60Hz
Znamionowe napięcie sterowania24VAC/DC
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1"10 V…Ua
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0"0 V…3 V
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Prąd wyjściowy, maksimum150mA
Wykonanierelay with potential-free change-over contact
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-1250VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-133A
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 12:30