E2-40/13-EF
Numer katalogowy:103043098

Opis produktu
- z sygnalizacją
- z wskaźnik naprężenia linki
- Tworzywo
- Reset przez pociągnięcie
- Przycisk stopu awaryjnego w wersji z tworzywa termoplastycznego Ø 40 mm
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuE2-40/13-EF
Numer artykułu (Numer katalogowy)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Właściwości ogólne
NormyEN 60947-5-5EN ISO 13850
WykonanieEmergency stop pushbutton
KonstrukcjaIntegrated jump mechanism
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Kolor elementu sterującegoczerwony
Kolor pierścienia przedniegogold
Ciężar brutto60g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnegoTak
Montaż na płycie przedniejTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Mechanizm zatrzaskowy zintegrowanyTak
Zewnętrzny mechanizm zatrzaskowyNie
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
OdryglowanieNarysuj odblokowane
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego50.000operacji
Skok główki5mm
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania wyłącznika awaryjnego25N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height42mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu60mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
wymiary głowiczek40mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-40 ... +100 °C
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, maks10/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 04:45