EDAN6
Numer katalogowy:101019612

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- dla standardowych potencjometrów
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEDAN6
Numer artykułu (Numer katalogowy)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Właściwości ogólne
WykonanieMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Materiał przełącznikaTworzywo
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiCzarne
Ciężar brutto80g
Dane ogólne - właściwości
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height28mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu63mm
Uwaga (głębokość montażu)Plus konektor
Średnica55mm
Średnica pierścienia przedniego29,5mm
Długość klamki28mm
Mounting diameter22,3mm
Otwór uchwytu potencjometru30 … 40 mm
średnica wałka, maksimum6mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Zakres dostawy
Zakres dostawyPotencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców.
Note
Uwaga (informacje ogólne)Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 03:22