EDLHWS
Numer katalogowy:101006433

Opis produktu
- kołnierz ochronny zapobiegający nieumyślnemu kontaktowi 6 mm
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
- podświetlany
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEDLHWS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006433
EAN (European Article Number)4030661614939
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIlluminated pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychSzkło
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegoBiałe
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Colour of the bezelblack
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
Możliwość podświetleniaTak
Nadmuchiwana krawędźTak
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika1
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku1,5N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height20mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Wysokość powierzchni dotykowej0,5mm
Średnica powierzchni aktywnej20mm
Średnica pierścienia przedniego29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 23:40