EDLRGNV/501
Numer katalogowy:101192111

Opis produktu
- Z Zatraskiwanie
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- podświetlany
- Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEDLRGNV/501
Numer artykułu (Numer katalogowy)101192111
EAN (European Article Number)4030661602684
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIlluminated pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaUszczelki kształtowe
Materiał części roboczychSzkło
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegozielone
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Colour of the bezelblack
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Z oznakowaniem symbolicznymTak (1)
Możliwość podświetleniaTak
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez wciśnięcie
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Symbol Numer oznakowania501
Typowa siła uruchamiania przycisku1,5N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Wysokość powierzchni dotykowej0,5mm
Średnica powierzchni aktywnej20mm
Średnica pierścienia przedniego34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 00:15