EDP40.VWS
Numer katalogowy:101006180

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEDP40.VWS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006180
EAN (European Article Number)4030661550138
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
WykonanieMontaż na płycie przedniejMushroom impact button
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychAluminium, anodised
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegoBiałe
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto55g
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku2N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height19mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
wymiary głowiczek37mm
Średnica pierścienia przedniego34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp60 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.11.2026, 04:45