EDRR40RT-303KOMPL-BUE
Numer katalogowy:103002885

Opis produktu
- Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 38,5 mm
- Wysokość ponad płaszczyzną panelu 29 mm
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEDRR40RT-303KOMPL-BUE
Numer artykułu (Numer katalogowy)103002885
EAN (European Article Number)4030661428604
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawyScope of delivery including EFR spring elementScope of delivery with contact element 1x EF303.1Scope of delivery with EMERGENCY STOP sign MDP-8 GB
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
WykonanieEmergency stop pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaExternal jump mechanism
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychAluminium, anodised
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegoczerwony
Kolor pierścienia przedniegogold
Ciężar brutto135g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnegoTak
Montaż na płycie przedniejTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zewnętrzny mechanizm zatrzaskowyTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
OdryglowanieRotating-draw-unlatcher
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego100.000operacji
Skok główki5mm
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania wyłącznika awaryjnego25N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu65mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
wymiary głowiczek38,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 40mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, maks600/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 12:30