EDRRS40RT/EFR.EDRRS
Numer katalogowy:103007005
Archiwum

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Aktywatory metalowe
- Odblokowanie kluczem
- Wysokość ponad płaszczyzną panelu 35 mm
- Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEDRRS40RT/EFR.EDRRS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103007005
EAN (European Article Number)4030661448602
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Właściwości ogólne
NormyEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
WykonanieEmergency stop pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaExternal jump mechanism
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegored and silver
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto60g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zewnętrzny mechanizm zatrzaskowyTak
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
OdryglowanieKey draw unlatching
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego100.000operacji
Skok główki5mm
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania wyłącznika awaryjnego25N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica nasadki37,5mm
wymiary głowiczek39mm
Mounting diameter22,3mm
Wysokość z włożonym kluczem35mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 40mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, maks600/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawyScope of delivery with spring element EFR.EDRRS, grounding connection
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.10.2026, 11:10