EDRS40RT
Numer katalogowy:101006356
Archiwum

Opis produktu
- Odblokowanie kluczem
- Wysokość ponad płaszczyzną panelu 35 mm
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Aluminiowa obudowa
- IP54
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEDRS40RT
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006356
EAN (European Article Number)4030661464855
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13850
WykonanieMontaż na płycie przedniejPushbutton
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychMosiądz, powłoka
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegored and silver
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto60g
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowyTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika1
Number of contact elements, maximum3
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie kluczem
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące100.000operacji
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku2N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
wymiary głowiczek38mm
Średnica pierścienia przedniego29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
NoteProtection class is only achieved when the key opening is covered.
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 00:59