EDTRGNV
Numer katalogowy:101006365

Opis produktu
- Z Zatraskiwanie
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEDTRGNV
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006365
EAN (European Article Number)4030661464947
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejPushbutton
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaUszczelki kształtowe
Materiał części roboczychAluminium, anodised
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegozielone
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto52g
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum3
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez wciśnięcie
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku1,5N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Wysokość powierzchni dotykowej0,5mm
Średnica powierzchni aktywnej23mm
Średnica pierścienia przedniego34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 06:21