EF110.1
Numer katalogowy:101006541

Opis produktu
- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 21-22 (Oznaczenie zestyków)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEF110.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006541
EAN (European Article Number)4250116201211
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieKlucz
KonstrukcjaSlow action
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto23g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia2mm
Rozwarcie styków1 mm
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków przy prędkości aktywacji 100 mm/s
Pozycja kołnierza montażowego1
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość60mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielniIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie110 g / 4 ms
odporność na wibracjeOdporność na wstrząsy: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Oznaczenie zestyków11-1221-22
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 19:36