EF220.2
Numer katalogowy:101024262

Opis produktu
- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 41-42 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEF220.2
Numer artykułu (Numer katalogowy)101024262
EAN (European Article Number)4250116201372
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieKlucz
KonstrukcjaSlow action
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto23g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Liczba zestyków NC2
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia2mm
Rozwarcie styków2 mm
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków przy prędkości aktywacji 100 mm/s
Pozycja kołnierza montażowego1
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość60mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielniIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie110 g / 4 ms
odporność na wibracjeOdporność na wstrząsy: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Oznaczenie zestyków31-3241-42
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 14:45