EFK033.1
Numer katalogowy:131167605

Opis produktu
- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 13-14; 23-24 (Oznaczenie zestyków)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEFK033.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)131167605
EAN (European Article Number)8905236109386
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieKlucz
KonstrukcjaSlow action
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto25g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Liczba zestyków NO2
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia2mm
Rozwarcie styków3 mm
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków przy prędkości aktywacji 100 mm/s
Pozycja kołnierza montażowego12
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionPrzyłącza zaciskowe
Przekrój kabla, minimalne2 x 0,08 mm²
Przekrój kabla, maksimum2 x 1,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość20mm
Głębokość51mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielniIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie110 g / 4 ms
odporność na wibracjeOdporność na wstrząsy: 20 g / 10 … 200 Hz
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
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Oznaczenie zestyków13-1423-24
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 22:45