EFK10.2
Numer katalogowy:131022276

Opis produktu
- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 21-22 (Oznaczenie zestyków)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEFK10.2
Numer artykułu (Numer katalogowy)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieKlucz
KonstrukcjaSlow action
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto14g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia2mm
Rozwarcie styków1 mm
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków przy prędkości aktywacji 100 mm/s
Pozycja kołnierza montażowego1
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionPrzyłącza zaciskowe
Przekrój kabla, minimalne2 x 0,08 mm²
Przekrój kabla, maksimum2 x 1,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość51mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielniIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie110 g / 4 ms
odporność na wibracjeOdporność na wstrząsy: 20 g / 10 … 200 Hz
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
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Oznaczenie zestyków21-22
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 04:42