EFM
Numer katalogowy:101014388

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEFM
Numer artykułu (Numer katalogowy)101014388
EAN (European Article Number)4250116201655
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: Flansza montażowa do podświetlanych urządzeń typoszeregów N i E
Właściwości ogólne
WykonanieMounting flange
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyPA
Kolor kołnierza montażowegoCzarne
Kolor śrub mocującychSrebro
Ciężar brutto20g
Dane mechaniczne
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Materiał śrub mocującychStal nierdzewna (V4A)
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość29mm
Wysokość17mm
Głębokość42mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 01:16