EFMH
Numer katalogowy:101171324

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEFMH
Numer artykułu (Numer katalogowy)101171324
EAN (European Article Number)4030661484501
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: Flansza montażowa do wyłączników krańcowych w połączeniu z główkami typoszeregów N oraz E
Właściwości ogólne
WykonanieMounting flange
KonstrukcjaMounting flange for position switches
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyPA
Kolor kołnierza montażowegoCzarne
Kolor śrub mocującychSrebro
Ciężar brutto2g
Dane mechaniczne
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Materiał śrub mocującychStal nierdzewna (V4A)
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość29mm
Wysokość17mm
Głębokość42mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 02:08