EFR
Numer katalogowy:101020999

Opis produktu
- Element sprężynujący
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEFR
Numer artykułu (Numer katalogowy)101020999
EAN (European Article Number)4250116201334
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Wykonaniespring element
KonstrukcjaSpring element EFR with contact protection
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto39g
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Montażkołnierz montażowy
Pozycja kołnierza montażowego3
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość60mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 15:55