EFR.EDRRS
Numer katalogowy:103006489

Opis produktu
- Element sprężynujący
- Uziemienie
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEFR.EDRRS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103006489
EAN (European Article Number)4030661448565
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Wykonaniespring element
KonstrukcjaSpring element EFR with contact protection
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto35g
Dane ogólne - właściwości
UziemienieTak
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Montażkołnierz montażowy
Pozycja kołnierza montażowego3
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość60mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 08:17