EL
Numer katalogowy:101006553

Opis produktu
- Nadruk z symbolem żarówki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEL
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006553
EAN (European Article Number)4250116201068
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto20g
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum1Nm
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość60mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Napięcie zasilania UB: 24 VAC/DC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 04:41