ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
Numer katalogowy:103027025

Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
Numer artykułu (Numer katalogowy)103027025
EAN (European Article Number)4030661519487
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieLED module
KonstrukcjaWith integrated LED
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto23g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, ogólnieTak
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionTerminale śrubowe
Oznaczenia przyłączyEN 50005EN 50013
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Głębokość60mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Oznaczenie zestykówX1 - X2
Wskaźnik stanu
Kolor diody LEDbiałeczerwonyNiebieskie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.08.2026, 00:20