ELDE.NRT24
Numer katalogowy:101165995

Opis produktu
- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- czerwona dioda LED
- 24 VAC/DC
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuELDE.NRT24
Numer artykułu (Numer katalogowy)101165995
EAN (European Article Number)4250116200665
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieLED module
KonstrukcjaWith integrated LED
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto23g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, ogólnieTak
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionTerminale śrubowe
Oznaczenia przyłączyEN 50005EN 50013
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość60mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui440 V
Dane elektryczne
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Oznaczenie zestykówX1 - X2
Wskaźnik stanu
Kolor diody LEDczerwony
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Napięcie zasilania UB: 24 VAC/DC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 00:58