ELEK
Numer katalogowy:101167368

Opis produktu
- Nadruk z symbolem diody LED
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuELEK
Numer artykułu (Numer katalogowy)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieKlucz
KonstrukcjaLighting element with Ba9S socket
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto20g
uwagaNadruk z symbolem diody LED
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionPrzyłącza zaciskowe
Przekrój kabla, minimalne2 x 0,08 mm²
Przekrój kabla, maksimum2 x 1,5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość51mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Dane elektryczne
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Oznaczenie zestykówX1 - X2
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Napięcie zasilania UB: 24 VAC/DC
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Źródła światła należy zamawiać oddzielnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 21:26