Element świetlny LED ELDE.N żółty 48VDC/AC
Numer katalogowy:101167522
Archiwum

Opis produktu
- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- żółta dioda LED
- 48 VAC
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuElement świetlny LED ELDE.N żółty 48VDC/AC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101167522
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto20g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, ogólnieTak
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyEN 50005EN 50013
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość30mm
Głębokość60mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Dane elektryczne
Rated operating voltage48VAC
Znamionowe napięcie robocze48VDC
Wskaźnik stanu
Kolor diody LEDżółty
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Napięcie zasilania UB: 48 VAC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.09.2026, 02:47