ELK
Numer katalogowy:101022278

Opis produktu
- Nadruk z symbolem żarówki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuELK
Numer artykułu (Numer katalogowy)101022278
EAN (European Article Number)4030661448572
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto17g
uwagaNadruk z symbolem żarówki
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
przyłączeZaciski sprężynowe, system WAGO-Cage-Clamp
Przekrój kabla, minimalne2 x 0.08 mm²
Przekrój kabla, maksimum2 x 1,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość51mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Napięcie zasilania UB: 24 VAC/DC
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Źródła światła należy zamawiać oddzielnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.09.2026, 18:44