EMERT12V
Numer katalogowy:101006484
Archiwum

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
- ze zintegrowaną diodą LED
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuEMERT12V
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006484
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyWysoka kopułka
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaUszczelki kształtowe
Materiał kopułyTworzywo
Materiał pierścienia przedniegometal
Kolor kopułyczerwony
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Signal image, opticalPermanent light
Dane ogólne - właściwości
Możliwość podświetleniaTak
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height12mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu60mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including light element
Całkowita średnica29,5mm
Wysokość kopuły9,5mm
Średnica kopułki20mm
Średnica pierścienia przedniego29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 11:13