EMERTV
Numer katalogowy:101006521
Archiwum

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Klasa ochrony IP65
- ze zintegrowaną diodą LED
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuEMERTV
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006521
EAN (European Article Number)4030661614861
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Materiał pierścienia przedniegometal
Kolor kopułyczerwony
Ciężar brutto43g
Signal image, opticalPermanent light
Mechanical data - Connection technique
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height12mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu71mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including light element
Wysokość kopuły9,5mm
Średnica kopułki20mm
Średnica pierścienia przedniego34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Dane elektryczne
Rated operating voltage24VAC
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 04:09