EMLH.VGB
Numer katalogowy:101006225

Opis produktu
- wysunięty klosik
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Klasa ochrony IP65
- dla elementów świetlnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEMLH.VGB
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006225
EAN (European Article Number)4030661548647
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyWysoka kopułka
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaUszczelki kształtowe
Materiał kopułySzkło
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor kopułyżółty
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto35g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość podświetleniaTak
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość20mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Całkowita średnica35mm
Wysokość kopuły6mm
Średnica kopułki11mm
Średnica pierścienia przedniego35mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 23:05