EML.VGN
Numer katalogowy:101006222

Opis produktu
- płaska pokrywka
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Klasa ochrony IP65
- dla elementów świetlnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEML.VGN
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006222
EAN (European Article Number)4030661548685
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyPłaska kopułka
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaUszczelki kształtowe
Materiał kopułySzkło
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor kopułyzielone
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość podświetleniaTak
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Całkowita średnica35mm
Wysokość kopuły0,5mm
Średnica kopułki11mm
Średnica pierścienia przedniego35mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 02:33