ESS21S2/EKM31
Numer katalogowy:101190539

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
- Odblokowanie kluczem
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuESS21S2/EKM31
Numer artykułu (Numer katalogowy)101190539
EAN (European Article Number)4030661603162
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x Key
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieKey - Selector switchMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał stacyjkiStal
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor zamka kluczykowegoSrebro
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto90g
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba, Trzpieni ruchomych1
Liczba pozycji wyłącznika2
Number of contact elements, maximum3
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie kluczem
Pozycja, w której możliwe jest wyjęcie kluczaPozycja I
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące100.000operacji
Kąt przełączania, prawe90°
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Numer kluczykaEKM31
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height33mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica pierścienia przedniego29,5mm
średnica zamka bębenkowego22mm
Mounting diameter22,3mm
Wysokość z włożonym kluczem60mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Note
Uwaga (informacje ogólne)Specjalne zamknięcie na żądanie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.11.2026, 00:58