EWS21
Numer katalogowy:101006377

Opis produktu
- krótka dźwignia
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEWS21
Numer artykułu (Numer katalogowy)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejSelector switch
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Przełącz krótkie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Materiał przełącznikaTworzywo
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiCzarne
Ciężar brutto45g
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba, Trzpieni ruchomych1
Liczba pozycji wyłącznika2
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące300.000operacji
Kąt przełączania, prawe70°
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przełącznika0,2N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height28mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica pierścienia przedniego29,5mm
Długość klamki28mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 18:13