EWS21ÖBB
Numer katalogowy:101051543

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEWS21ÖBB
Numer artykułu (Numer katalogowy)101051543
EAN (European Article Number)4030661496337
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieSelector switch
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychMosiądz, powłoka
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto93g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba, Trzpieni ruchomych1
Liczba pozycji wyłącznika2
Number of contact elements, maximum3
Anti-torsion protectionYes
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Element aktywującyAktywator z gniazdem czworokątnym
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące300.000operacji
Kąt przełączania, prawe70°
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przełącznika16N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica pierścienia przedniego36mm
Mounting diameter30,5mm
Grubość płyty przedniej, minimum3mm
Grubość płyty przedniej, maksimum12mm
Średnica, gwint metryczny ISO z podaniem skokuM30 x 1
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 21:40