EWT32DB
Numer katalogowy:101028782

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEWT32DB
Numer artykułu (Numer katalogowy)101028782
EAN (European Article Number)4030661607665
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Wykonanieselector switch
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychMosiądz, powłoka
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto80g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba miejsc na przyciski2
Liczba, Trzpieni ruchomych2
Liczba pozycji wyłącznika1
Number of contact elements, maximum3
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Element aktywującyAktywator z gniazdem czworokątnym
Pozycja dotykulewe
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące300.000operacji
Kąt przełączania, lewe35°
Kąt przełączania, prawe35°
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przełącznika16N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica pierścienia przedniego36mm
Mounting diameter30,5mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum14mm
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 02:54