schmersal_s_icon.png
EX-235 Dźwignia najazdowa z rolką K

EX-235 Dźwignia najazdowa z rolką K

  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Oznaczenie typu produktu:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
4STrzpień naciskowy 4S
4RTrzpień z rolką 4R
1RDźwignia z rolką 1R
KDźwignia najazdowa z rolką K
3KDźwignia kątowa 3K
4KDźwignia kątowa 4K
K4Dźwignia kątowa K4
1HDźwignia z rolką 1H
7HDźwignia z rolką 7H
10HDźwignia prętowa 10H
12HDźwignia z rolką 12H
14HDźwignia z rolką 14H

(3)
022 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)

(4)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(5)
1297Obudowa z poprzecznymi otworami szczelinowymi

(6)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(7)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Zasada przełączania

Liczba zestyków bezpieczeństwa

EX-TK 235-11Z-3D

Numer katalogowy 151209356

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

EX-TK 235-11ZUE-3D

Numer katalogowy 151204506

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

EX-ZK 235-02Z-3D

Numer katalogowy 151215749

Do artykułu

EX-ZK 235-11Z-3D

Numer katalogowy 151197740

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu