EX-AZ 16-03ZVK-3D
Numer katalogowy:101194774

Opis produktu
- 3 wloty kablowe M 16 x 1.5
- Ex-Strefa 22
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Uniwersalne kodowanie
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
- z podwójną izolacją
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-AZ 16-03ZVK-3D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101194774
EAN (European Article Number)4030661359526
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEX (Konformitätserklärung)TÜV
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej22
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej3D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto140g
Dane ogólne - właściwości
Siła wypychającaTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B10D (NO))przy 10% Ie oraz obciążeniu oporowym
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia8mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne10N
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M16 x 1.5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy6mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum12mm
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika52mm
Wysokość czujnika90mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-20 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2,5A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-132,5A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami ExZaślepki uszczelniające do otworów
Note
Uwaga (informacje ogólne)kodowanie indywidualne dostępne na żądanie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.10.2026, 19:44