EX-AZ 335-12ZK-3D
Numer katalogowy:101186429
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- długa żywotność
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
- Poprzeczne i podłużne otwory szczelinowe
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuEX-AZ 335-12ZK-3D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101186429
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Ochrona przeciwwybuchowa
Strefy ochrony przeciwwybuchowej22
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej3D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejEx tD A22 IP67 T90°C X
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto300g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B10D (NO))przy 10% Ie oraz obciążeniu oporowym
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła zatrzasku5N
Skok wymuszonego rozwarcia10,7mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne5N
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy6mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum12mm
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika114mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Gwintowana dławica z certyfiaktem Ex
Note
Uwaga (informacje ogólne)Przez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez oso
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.09.2026, 19:00