EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
Numer katalogowy:151214050

Opis produktu
- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Zamykanie klamką
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- dostępny jest element centrujący
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Zabezpieczenie serwisowe do wyłącznika SZ 415 dla zapobiegania niezamierzonemu zamknięciu