EX-AZ3350-B1R
Numer katalogowy:101214013

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-AZ3350-B1R
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214013
EAN (European Article Number)4030661446431
Właściwości ogólne
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto40g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum350mm
aktywatorelastycznymocowanie gumowe
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 350 mmOś zawiasu powinna znajdować się 28 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.10.2026, 12:53