EX-AZ3350-B5R
Numer katalogowy:101214014

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-AZ3350-B5R
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214014
EAN (European Article Number)4030661446455
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Właściwości ogólne
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto49g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum350mm
aktywatorelastyczny
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 350 mmOś zawiasu powinna znajdować się 22 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.11.2026, 21:05