1. EX-AZM 415
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa metalowa
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Siła ryglująca 3500N
  • 2 wyłączniki w jednej obudowie
  • regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
4 Produkty
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Nr kat. 101188673

EX-blokady elektromagnetyczne

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Nr kat. 101194202

EX-blokady elektromagnetyczne

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Nr kat. 101190748

EX-blokady elektromagnetyczne

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Nr kat. 101186171

EX-blokady elektromagnetyczne

4 znalezione wyniki