EX-BN 20-2RZ-3G/D
Numer katalogowy:101187222

Opis produktu
- 2 kontaktrony
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Aluminiowa obudowa
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- Zasada bezkontaktowa
- połączenie śrubowe
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuEX-BN 20-2RZ-3G/D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101187222
EAN (European Article Number)4030661419046
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEX (Konformitätserklärung)
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Strefy ochrony przeciwwybuchowej222
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej3D3G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Deklaracja producentaATEX Strefa 2 i 22
Właściwości ogólne
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Obudowaprostokątne
Materiał obudowyOdlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Obszar aktywnyMetal
Ciężar brutto335g
Dane ogólne - właściwości
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków Tak
Ilość zacisków2
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującez boku
Obszar aktywnyboczne
Element aktywującyMagnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000.000operacji
Energia uderzenia, maksimum4J
Szybkość najazdu, maksimum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania12 mm … 50 mm
Uwaga (odległość przełączania Sn)Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Powtarzalność R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy6mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum10mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika47mm
Szerokość czujnika104mm
Wysokość czujnika52mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
odporność na wibracje50 g, drgania sinusoidalne
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Napięcie przełączania, maksimum250VDC
Prąd przełączenia, maksimum3A
Zdolność przełączania, maksimum120W
Zdolność przełączania, maksimum120VA
Element przełączającystyk dwustabilny
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Czas przełączania, minimalne0,3ms
Czas przełączania, maksimum0,6ms
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Gwintowana dławica z certyfiaktem Ex
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 12 S2x BP 15/22x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 N(S) 48VDCBE 20 N(S) ST 24VDCBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 15 NBP 15/2BP 20BP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Uwaga (informacje ogólne)Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N).Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.08.2026, 22:47