EX-BNS 40S-12Z
Numer katalogowy:103002167

Opis produktu
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- możliwy montaż ukryty
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- brak zużycia mechanicznego
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego
- Konektor kablowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym