EX-EBG311.O
Numer katalogowy:101197404

Opis produktu
- Pusta obudowa wykonana z materiału V4A
- Wersja dla 1 bloku sterowania dla ⌀ montażowej 22,3 mm
- w tym. 1 dławica kablowa M20 x 1,5
- Ex-Strefa 1 i 21
- higieniczna konstrukcja
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-EBG311.O
Numer artykułu (Numer katalogowy)101197404
EAN (European Article Number)4030661498881
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEXIECExINMETRO
Właściwości ogólne
KonstrukcjaAssembly housing
Materiał obudowyStal nierdzewna (V4A)
Kolor górnej części obudowySrebro
Kolor uszczelkiblack
Ciężar brutto650g
Dane ogólne - właściwości
UziemienieTak
Ilość pozycji1
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Montażwith M6x12 threaded holes on the back
Moment dokręcania śrub mocujących1,2Nm
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy1,2Nm
Tightening torque of the cable gland8Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy7mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum12mm
Średnica dławicy kablowej20,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość110mm
Szerokość110mm
Wysokość88mm
Mounting diameter22,3mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 02:20