EX-EBG665.O
Numer katalogowy:101197406

Opis produktu
- Pusta obudowa wykonana z materiału V4A
- Wersja dla 5 bloków sterowania dla ⌀ montażowej 22,3 mm
- w tym. 2 dławice kablowe M25 x 1,5
- w tym. 1 zaślepka gwintowana
- Ex-Strefa 1 i 21
- higieniczna konstrukcja
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-EBG665.O
Numer artykułu (Numer katalogowy)101197406
EAN (European Article Number)4030661599403
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEXIECExINMETRO
Właściwości ogólne
KonstrukcjaAssembly housing
Materiał obudowyStal nierdzewna (V4A)
Kolor górnej części obudowySrebro
Kolor uszczelkiblack
Ciężar brutto1.800g
Dane ogólne - właściwości
UziemienieTak
Ilość pozycji5
Liczba dławic kablowych2
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejleft and right
Montażwith M6x12 threaded holes on the back
Moment dokręcania śrub mocujących1,2Nm
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy1,2Nm
Tightening torque of the cable gland12Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M25 x 1,5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy13mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum18mm
Średnica dławicy kablowej25,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość324mm
Szerokość110mm
Wysokość88mm
Mounting diameter22,3mm
Odstęp60 x 137mm
Odległość między środkami otworów60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 04:44