EX-M. 441-11Y-1224-1276-2
Numer katalogowy:101214278

Opis produktu
- 2 wloty kablowe M20
- Obudowa metalowa
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 21 i 22
- Zestyki z pozłacanego srebra
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuEX-M. 441-11Y-1224-1276-2
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214278
EAN (European Article Number)4030661398297
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
CertyfikatyATEXIECExINMETRONEPSI
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej21
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2D Ex tb IIIC T90°C Db
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto2.005g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Rozwarcie styków2 x 2,5 mm
Kierunek aktywacji60° obrotu w lewo i w prawo
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika63mm
Szerokość czujnika106mm
Wysokość czujnika99mm
Średnica rolki32mm
Długość dźwigni32mm
Szerokość dźwigni32mm
Wysokość dźwigni194mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP66IP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebrny, pozłacany (AgNi 10 + Au 0,3 µm)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.07.2026, 08:14