EX-MAF 330-11Y-3D
Numer katalogowy:101207964
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach
- Możliwość aktywowania z każdej strony
- Elastyczność sprężyny pozwala na ugięcie powyżej maks. kąt przełączania wynoszącego 15°
- Ex-Strefa 22
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuEX-MAF 330-11Y-3D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEX (Konformitätserklärung)
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej22
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej3D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał prętaMetal
Ciężar brutto251g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z prętem ze sprężyną
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Energia uderzenia, maksimum4J
Rozwarcie styków2 x 0,5 mm
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Powtarzalność punktów przełączania0,02mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Przekrój żyły13AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika40mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika184,5mm
Średnica pręta8mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-15 ... +80 °C
odporność na uderzenie50 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Czas przełączania, maksimum10ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 10:54