EX-RDLMWS
Numer katalogowy:101197356

Opis produktu
- Przycisk podświetlany
- Ex-Strefa 1 i 21
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-RDLMWS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101197356
EAN (European Article Number)4030661599717
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Zakres dostawy
Zakres dostawyW tym kołnierz mocujący (RLM) składający się z następujących elementów: kołnierz montażowy i podstawa styków z zabezpieczeniami styków i 2 segmentami suwakowymi
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEXINMETRO
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej122122
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D2G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
WykonanieIlluminated pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyTactile
Typ uszczelnieniaMembrana
Materiał tabliczki identyfikacyjnejStal nierdzewna (V4A)
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoStainless steel (V4A)
Kolor elementu sterującegoBiałe
Ciężar brutto59g
Dane ogólne - właściwości
membranaTak
Number of contact elements, maximum2
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Skok główki4mm
Montażnakrętka centralna
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height11mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Warunki otoczenia
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Note
Uwaga (informacje ogólne)Membrana zabezpiecza przycisk przed lepkim brudem i innymi substancjami.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 17:13