EX-RLDEWS24
Numer katalogowy:101195062

Opis produktu
- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- Biała dioda LED
- 24 VAC/DC
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-RLDEWS24
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195062
EAN (European Article Number)4030661601687
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEXcURusIECExINMETROPESO
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej122122
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D2G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneIEC 60068-2-30
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał tabliczki identyfikacyjnejTworzywo, poliamid PA
Ciężar brutto14g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, ogólnieTak
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia2mm
Moment dokręcania śruby1Nm
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyEN 50005EN 50013
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny1 x 0,75 mm², elastyczny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość44mm
Szerokość10mm
Wysokość25,5mm
Głębokość45mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielniIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
odporność na wibracje20 g / 10 ... 150 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui440 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-156A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 1 mA
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Wskaźnik stanu
Kolor diody LEDbiałe
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Napięcie zasilania UB: 24 VAC/DC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.10.2026, 16:43